Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Interface RF
MCX
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo
Cobre-zinco
-
Material de revestimento do corpo
Ouro
-
Material de subplaca do corpo
Níquel
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio, Cobre-zinco
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin)
1300, 150
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda, Montagem de superfície
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
.2, 2.55, 2.95, 4.05
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.007, .1, .116, .159
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Encaixe
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
8.5, 9, 10
-
Comprimento do produto (in)
.335, .356, .394
-
Altura do perfil do PCB (mm)
6, 8.5, 10
-
Altura do perfil do PCB (in)
.236, .335, .393
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm)
4.85, 5
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.19
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 125, -65 – 165
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 257, -85 – 329
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
6
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 100
-
Método de embalagem
Caixa, Carretel, Carretel, Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-MCXM50