Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Interface RF  MCX

  • Estilo do conector RF  Conector jack

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo para Placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

  • Número de posições  1

  • Número de contatos coaxiais  1

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 50

Características do corpo

  • Material do corpo  Latão

  • Acabamento do material do corpo  Chapeado

  • Material de revestimento do corpo  Estanho, Níquel, Ouro

Recursos de contato

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Cobre, Níquel

  • Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin) 1397

  • Configuração de contato do conector RF  Contatos cativos

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Ouro (Au)

  • Material de contato do centro de conector RF  Cobre berílio, Latão

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda, Montagem de superfície

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) .5, 2.92

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .019, .115

Acessório mecânico

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Encaixe, Pressão

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel, Montagem em placa

  • Método de cativeiro de contato RF  Mecânico

  • Retenção  Sem

Dimensões

  • Altura do perfil do PCB (mm) 5.35, 5.36, 5.38, 5.9

  • Altura do perfil do PCB (in) .211, .212, .231

  • Comprimento do produto  5.9 mm [ .231 in ]

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm) 3.48, 4.5

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in) .137, .177

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 4, 6

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  200, 900

  • Método de embalagem  Caixa de papelão, Carretel, Pacote, Saco

Outro

  • Material Dielétrico  Fluorocarbono PTFE, Fluorocarbono TFE, PTFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-884-MCXMV50

Materiais relacionados