Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Circular
-
Interface RF
MMCX
-
Estilo do conector RF
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF
RG 178, RG 196, RG 405
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Ângulo reto, Reto
-
Material do corpo
Latão
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo
Ouro
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio, Latão
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Encaixe, Pressão
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm)
3.3, 3.45
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.129, .136
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-65 – 165, -55 – 155
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 311, -85 – 329
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
6
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
100
-
Método de embalagem
Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-MMCXF50