Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Selável
Não
-
Interface RF
MMCX
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo
Ouro
-
Material do corpo
Latão
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio, Latão
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3 mm [ .118 in ]
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Pressão
-
Retenção
Sem
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB (mm)
3.8, 4.5
-
Altura do perfil do PCB (in)
.15, .177
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (mm)
2.43, 2.88
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) (in)
.096, .113
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 165, -55 – 155
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 329, -67 – 311
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
6
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote, Fita e carretel, Saco
-
Quantidade de embalagem
100
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-MMCXM50