Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Interface RF  SMB

  • Estilo do conector RF  Plugue

  • Compatível com o tipo de cabo RF  RG 174, RG 174 Blindagem Dupla, RG 188, RG 188 Blindagem Dupla, RG 316, RG 316 Blindagem Dupla

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

  • Número de contatos coaxiais  1

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 50, 75

Características do corpo

  • Material de subplaca do corpo  Cobre, Níquel

  • Orientação do conector do cabo  Ângulo reto, Reto

  • Material do corpo  Latão, Liga de zinco, Zinco

  • Material de revestimento do corpo  Níquel, Ouro

Recursos de contato

  • Material de revestimento de contato externo  Níquel (Ni), Níquel sobre cobre, Ouro sobre níquel

  • Material de subplaca do centro de contato do conector RF  Níquel

  • Material do revestimento do centro de conector RF  Ouro (Au)

  • Material de contato do centro de conector RF  Cobre berílio

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Mecanismo de acoplamento do conector RF  Encaixe instantâneo

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

  • Método de cativeiro de contato RF  Mecânico

  • Retenção  Com, Sem

Dimensões

  • Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)  4.75 mm [ .187 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-65 – 165, -65 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 329, -85 – 185

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (GHz) 3, 4

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  100

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Outro

  • Características adicionais  Sem solda

  • Grau  Consumidor, Tipo Mil

  • Material Dielétrico  PTFE

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-884-SMBF50

Materiais relacionados