Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Forma do conector e invólucro
Circular
-
Interface RF
SMB
-
Estilo do conector RF
Conector jack
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo
Latão
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo
Ouro
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin)
30
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF
Latão
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Encaixe
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)
4.75 mm [ .187 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
4
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
Outro
-
Características adicionais
Espaçador da placa, Proteção de pino
-
Grau
Tipo Mil
-
Material Dielétrico
Fluorocarbono TFE
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-884-SMBMSF50