Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Classificação IP  IP68

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Prensa-cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  Roscado padrão

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  PA6

  • Cor do produto primário  Cinza claro, Preto, Cinza

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da fixação (mm) 5 – 10, 6 – 12, 29 – 35, 30 – 38, 9 – 13, 3 – 6.5, 5 – 9, 2 – 5, 13 – 18, 9 – 16, 22 – 32, 4 – 8, 7 – 12, 12 – 20, 10 – 14, 34 – 44, 18 – 25, 20 – 26, 25 – 31, 2 – 6, 15 – 21, 48 – 55, 11 – 15, 7 – 13, 11 – 17, 19 – 28, 3 – 7, 16 – 23

  • Tamanho da rosca externa  M25 x 1,5, M63 x 1,5, M75 x 1,5, M32 x 1,5, PG 7, NPT 1/2", PG135, NPT 1", PG16, M12 x 1.5, M50 x 1,5, M16 x 1.5, M40 x 1,5, NPT 3/8", PG29, PG48, NPT 3/4", PG36, PG42, M20 x 1.5, PG 9, PG21, PG11

  • Comprimento da rosca (mm) 15, 18, 25, 10, 13, 11, 8, 14

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1601

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo