Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Plugue de ventilação

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  PA6

  • Cor do produto primário  Cinza claro, Preto, Cinza

Dimensões

  • Tamanho da rosca externa  M40 x 1,5, M12, M20 x 1.5, M12 x 1.5, M8, M16 x 1.5, M6

  • Comprimento da rosca (mm) 6, 18, 10, 6.6

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1605

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo