Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Plugue de drenagem

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  Latão

  • Material de revestimento do produto primário  Níquel

Dimensões

  • Tamanho da rosca externa  NPT 1/2", M25, M20, M20 x 1.5, NPT 3/4"

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -60 – 85 °C [ -76 – 185 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1612

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo