Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Prensa-cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  Higiênico com EMC

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  Aço inoxidável 303

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da fixação (mm) 5 – 10, 6 – 12, 12 – 17

  • Tamanho da rosca externa  NPT 1/2", M25 x 1,5, NPT 3/8", M20 x 1.5, NPT 3/4", M16 x 1.5

  • Comprimento da rosca (mm) 7, 12, 10, 8, 11

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1617

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo