Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Plugue redondo

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  Latão

  • Material de revestimento do produto primário  Níquel

Dimensões

  • Tamanho da rosca externa  M40 x 1,5, M25 x 1,5, M63 x 1,5, M32 x 1,5, PG29, PG48, PG 7, PG13.5, PG36, PG42, PG 9, M20 x 1.5, PG21, PG16, M12 x 1.5, M50 x 1,5, M16 x 1.5, PG11

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AB0-E1621

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo