Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de parede  Parede Única

Recursos de configuração

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600, 1900

Características do corpo

  • Adensamento do condutor  Condutor de alta contagem de fios

  • Cor do fio (base)  Cinza, Preto

  • Material de isolamento de fio e cabo  Poliolefina Flexível

  • Cor do cabo  Preto

  • Material condutor  Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 2.69, 5.4, 7, 10.4, 16, 18,3, 5,56, 11,6, 4,69, 13,7, 9,7, 3,69, 27,8

  • Diâmetro do cabo externo (in) .106, .145, .185, .213, 0,63, 0,539, 0,409, 0,72, 0,46, 0,219, 0,276, 1,094, 0,382

  • Diâmetro do isolamento do condutor (mm) 16, 2,69, 27,8, 13,7, 18,3, 3,69

  • Faixa do diâmetro do condutor (mm) 23, 1,49, 6,4, 14,3, 8,4, 3,9, 1,89, 2,96, 9,1, 2,49, 12,4

  • Faixa do diâmetro do condutor (in) 0,358, 0,488, 0,906, 0,36, 0,154, 0,098, 0,117, 0,252, 0,059, 0,074, 0,331, 0,563

  • Tamanho do fio (mm²) 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 240

Condições de uso

  • Tipo de cabo  AFR35, Energia

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 105

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AFR16-CABLE

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo