Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
60
-
Impedância (Ω)
50
Características do sinal
-
Faixa de Frequências operacionais (MHz)
0 – 6000
Características do corpo
-
Tipo de saída do cabo
Reto, Reto para reto
-
Material do corpo
PA GF, PBT GF
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Prata (Ag)
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Material de revestimento de contato externo
Estanho (Sn)
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Prata (Ag)
-
Diâmetro do pino compatível
.4 mm [ .016 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Estilo de anexo do painel
Montagem traseira
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Cor do invólucro
Azul-água
-
Inclinação da linha central
5.3 mm [ .21 in ]
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
15.5
-
Altura do conector (mm)
15.94
-
Comprimento do produto (mm)
47.4
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Tipo de cabo
Coaxial
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67, IPX9K
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
SAE/USCAR-2, USCAR-2
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel, Caixa e Tubo, Saco e Caixa
-
Quantidade de embalagem
396, 400, 500, 660
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AI5-ADCH16