Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Selável  Sim

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto, Vertical

  • Número de posições  1, 4, 5

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 50

Características do corpo

  • Código do conector  4, A

Recursos de contato

  • Material de revestimento de contato externo  Estanho (Sn)

  • Espessura da guia compatível  .66 mm [ .026 in ]

  • Diâmetro do pino compatível  2.5 mm [ .098 in ]

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Azul-água

  • Inclinação da linha central  5.3 mm [ .21 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 105, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 221, 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257, -40 – 221

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

  • Quantidade de embalagem  40

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AI5-ADH16

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.