Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto, Vertical
Características do corpo
-
Código do conector
A, C
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Diâmetro do pino compatível
1 mm [ .039 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
7.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Dados de alta velocidade
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AI5-DHPHAR