Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de Seções
1
-
Número de posições de sinal
2
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto, Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
33
-
Tensão de operação (VAC)
33
Características do corpo
-
Código do conector
A
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível
1.2 mm [ .047 in ]
-
Espessura da guia compatível
.6 mm [ .024 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Parafuso de montagem
-
Orifícios de montagem
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Interface de bloqueio
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Energia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
45, 64
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AI5-EPH