Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Padrão
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Diodo de supressão da bobina, Nenhum
-
Disposição de contato
(2) x 1 Forma A (SPST-NO), 1 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC), 1 Forma de C (SPDT), 1 Forma X (SPST-NO-DM), 2 Forma A (NO)
-
Número de contato dos polos
1, 2
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
10
-
Resistência da bobina (Ω)
9, 15, 36, 62
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Classificação atual de contato (A)
300
-
Carga de comutação de contato (mín)
1 A a 12 V
-
Tensão nominal de contato (VDC)
12, 24, 28
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel�
Terminais
-
Configuração da terminação
Terminais de parafuso
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Chassi, Painel
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Flange com orifícios de montagem, Suportes de montagem
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
55,65, 55.5, 76.5, 106, 108
-
Altura do produto (in)
2,18, 2.19, 3,01, 4,17, 4,25
-
Comprimento do produto (mm)
78, 100, 101, 115, 120, 134,5, 143
-
Comprimento do produto (in)
3.07, 3.93, 3.97, 4.52, 4.72, 5,62, 5.29
-
Largura do produto (mm)
55, 60, 62, 84, 94
-
Largura do produto (in)
2.16, 2.36, 2.44, 3,7, 3.3
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
300
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL6-KSPR29300