Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Padrão
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Diodo de supressão da bobina
-
Disposição de contato
1 Forma X (SPST-NO-DM)
-
Número de contato dos polos
1
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
16, 22
-
Resistência da bobina (Ω)
9, 36
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Classificação atual de contato (A)
500
-
Tensão nominal de contato (VDC)
12, 28
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel�
Terminais
-
Configuração da terminação
Terminais de parafuso
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Chassi, Painel
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Flange com orifícios de montagem, Suportes de montagem
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
76.5, 130
-
Altura do produto (in)
3,01, 5,11
-
Comprimento do produto (mm)
89, 112, 123, 140,5
-
Comprimento do produto (in)
3.5, 4.4, 4.84, 5,53
-
Largura do produto (mm)
68, 90, 94
-
Largura do produto (in)
2.67, 3,7, 3.54
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AL6-KSPR29500