Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Relés biestáveis unipolares KISSLING

Série 30/120 A

O relé biestável da Série 30 atende até mesmo às exigências operacionais mais difíceis e é indicado para aplicações variadas em condições severas em veículos comerciais, ônibus, veículos agrícolas e de construção, equipamentos de apoio terrestre e empilhadeiras. Esses relés estão disponíveis com uma grande variedade de opções de configuração, inclusive diferentes configurações de contato e tensões de bobina para que você tenha o produto certo para suas necessidades. 

Principais características

  • Carcaça vedada em conformidade com IP6K9K 
  • Design robusto 
  • Variedade de opções de configuração 
  • Resistente a impactos de 6G e vibrações de 4G 
  • Corrente contínua nominal do contato principal e ciclo de trabalho de 100%
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Power Relay

Recursos de configuração

  • Características especiais da bobina  Nenhum

  • Número de contato dos polos  1

  • Disposição de contato  1 formato X, SPST-NO-DM

Características elétricas

  • Resistência da bobina (Ω) 10

  • Classificação atual de contato (A) 120

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 18, 32

  • Tensão nominal de contato (VDC) 24

Recursos de contato

  • Material de contato  Silver Alloy

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Flange com fendas de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel

Dimensões

  • Largura do produto  45 mm [ 1.77 in ]

  • Altura do produto  75 mm [ 2.95 in ]

  • Comprimento do produto  68 mm [ 2,67 in ]

Operação/Aplicação

  • Sistema magnético de bobina  Biestável, 2 Bobinas, Polarizada

Outro

  • Classe de corrente de contato (A) 120

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AL6-KSPR30120

Materiais relacionados