Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A utilização de ferramentas dedicadas de preparação de cabos pode ajudar a mitigar o risco de falhas devido a procedimentos inadequados na preparação dos cabos.

Entendemos a importância de ouvir os problemas existentes e prevenir novos que virão, é por isso que estamos orgulhosos de oferecer a linha ALROC de ferramentas especializadas para preparação de cabos, que são projetadas para auxiliar em todos os aspectos da preparação de cabos, desde a remoção de capas/bainhas e pontuação de semicon, até a decapagem de isolamento e chanframento.

A linha de ferramentas de preparação de cabos ALROC ajuda a garantir um processo de preparação de cabos seguro (e repetível) para cabos de baixa e média tensão.

 

A ALROC investe constantemente em novos métodos de produção e tecnologias inovadoras, com vasto know-how em metalurgia, projeto de moldes, fundição por gravidade, fazendo da ALROC um especialista reconhecido na transformação de ligas. Segurança e precisão são os seus dois princípios, que eles põem em prática na sua vontade de reduzir a sua pegada ambiental. Há mais de 30 anos, a ALROC projeta, projeta e fabrica ferramentas de preparação de cabos e soluções de fixação de cabos para estabelecer a mais completa linha de produtos abrangendo diferentes áreas, como cabos de baixa tensão, cabos de média tensão, entre outros.

barra cinza
  1. Ferramenta multifuncional série CWF3/60

A ferramenta multifuncional ALROC série CWF permite que o usuário remova a bainha externa (PE-PVC-PR) com um corte reto e preciso, para marcar o semicondutor descascável com um chanfro na borda do corte do semicondutor (com a caneta de pontuação SRC fornecida com a ferramenta). E para definir o comprimento a ser removido e remover isolamento mais espesso com um corte reto e preciso. Descubra como.

barra cinza

Principais características

  • A construção pesada é comprovada no mercado há mais de 30 anos.
  • O uso rápido e eficiente resulta em uma preparação limpa e precisa.
  • Produtos versáteis de uso intuitivo
  • Ferramentas monofuncionais e multifuncionais.
  • Qualidade de construção profissional.
  • Construído na Europa.
  • Peças de reposição facilmente trocadas.
  • Design e desenvolvimento, ao longo dos últimos 30 anos, de ferramentas que atendem a mercados globais.
  • Instalação fácil e rápida graças à engenharia simplificada.
  • Disponível com elementos de fixação em aço inoxidável para maior resistência à corrosão e desempenho mecânico.
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: As lâminas da ALROC e as outras peças são substituíveis?

Resposta: Sim, a maioria das peças da ALROC são fáceis de substituir, e estão
prontamente disponíveis.

 

Pergunta: A ALROC pode personalizar a profundidade das lâminas?

Resposta: Sim, para a maioria das ferramentas a ALROC tem muitas profundidades disponíveis para atender às suas necessidades. A ALROC também pode desenvolver demandas específicas com base em volumes.


Pergunta: Quais são os materiais que a ALROC usa?

Resposta: A ALROC usa principalmente alumínio e cupro-alumínio que passam por vários tratamentos de endurecimento, aumentando sua resistência ao desgaste e tornando-os altamente resistentes à corrosão e cavitação. O latão também é usado, bem como PVC para o revestimento e o polímero usado em nossas peças injetadas.

 

Pergunta: Onde são feitas as ferramentas da ALROC?

Resposta: As ferramentas da ALROC são feitas na França. A maioria de todos os componentes é fabricada pela mesma empresa ou em empresas irmãs. +90% parte da matéria-prima que foi derretida, injetada ou usinada com mínima intervenção externa.


Pergunta: As ferramentas da ALROC são isoladas?

Resposta: A ALROC fornece ferramentas isoladas ASTM 1505 para remover a capa de cabos e alguns decapadores de baixa tensão. No entanto, a maioria das ferramentas de baixa tensão e de alta tensão da ALROC não são isoladas de forma alguma.


Pergunta: As ferramentas da ALROC precisam de treinamento?

Resposta: Sim, a ALROC recomenda que os usuários sejam treinados para maximizar o resultado dos trabalhos de preparação de cabo. As ferramentas são bastante autocompreensíveis, mas um breve treinamento fará de qualquer usuário um especialista com alto grau de precisão.


Pergunta: A ferramenta ALROC atende a algum padrão?

Resposta: A ALROC possui algumas ferramentas que atendem à norma ASTM 1505, mas, fora isso, o mercado, em geral, não exige que as ferramentas atendam a nenhuma norma.

 

Pergunta: Há quanto tempo existem as ferramentas da ALROC?

Resposta: A ALROC tem fabricado com sucesso ferramentas de decapagem há mais de 40 anos.


Pergunta: Onde as ferramentas ALROC foram usadas no passado?

Resposta: Durante mais de 40 anos de negócios, a ALROC vendeu ferramentas em todos os continentes e em quase todos os países. A ALROC tem sido líder em mercados como França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Malásia, México, Argélia, Marrocos, Tunísia, Canadá, Finlândia, etc.


Pergunta: A ALROC tem novas ferramentas sendo lançadas?

Resposta: A ALROC tenta trazer novas ferramentas para o mercado a cada ano. Mantenha-nos informados de suas necessidades, e nós vamos ajudá-lo a tornar seu trabalho mais fácil!

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 500

Dimensões

  • Peso do Produto (kg) .01, .02, .45, .51, .84, .87, 1.85, 2.27, 3.86

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Underground

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ALROC-TOOLING

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo