Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características

  • Dois métodos de terminação
  •  IDC ou crimpagem
  • Duas opções de material de revestimento
  • Estanho ou ouro

Aplicações

  • Equipamentos comerciais
  • Máquinas industriais
  • PCs
  • Impressora
  • Áudio
  • Ar-condicionado
  • Iluminação
  • Em qualquer lugar, sinais ou energia são roteados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 125

  • Tensão de operação (VDC) 125

Recursos de contato

  • Forma do contato  Retangular

  • Diâmetro do pino compatível  .6 mm [ .023 in ]

  • Tipo de contato  Soquete

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn), Ouro (Au)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Ouro, Pré-estanho

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2, 4

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .93 – 1.5, 1.1 – 1.5, .65 – 1.35

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .026 – .053, .043 – .059, .037 – .059

  • Tamanho do fio (AWG) 30 – 26, 26 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .05 – .15, .12 – .4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 105, -30 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Peça solta, Tira

  • Quantidade de embalagem  20, 100, 10000, 20000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7017-C7671

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.