![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-2mm-amp-ct.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Série de Conectores AMP CT
O sistema de conectores AMP CT da TE consiste em uma extensa oferta de produtos empregados amplamente na indústria. O sistema automático de fabricação de chicotes fornece uma gama de estilos de chicotes usando três tipos de conectores de linha central de 2 mm com pinos redondos. Estes tipos são conectores MT, conectores verticais MT AMP-IN e conectores horizontais MT AMP-IN. Os chicotes podem ser montados em qualquer uma das seis configurações. Uma variedade de máquinas de fabricação de chicotes está disponível, desde ferramentas manuais para produção de baixo volume até máquinas automáticas de crimpagem de alta velocidade para produções de médio a alto volume. As máquinas de crimpagem automática AMP de alta velocidade são fáceis de operar, eliminando a necessidade do trabalho tedioso de trocar peças dentro do equipamento para se adaptar às mudanças nos estilos de chicotes.
Recursos do produto
Conectores CT AMP de 2 mm
- Dois métodos de terminação: IDC, crimpagem
- Opções de pernas dobradas para autorretenção em placas
- IDC 24~28 AWG
- Crimpagem AWG 22~30
- Conformidade com RoHS
- Programa de Componentes da Underwriters Laboratories Inc., Arquivo Nº E28476
- Canadian Standards Association, Arquivo Nº LR 7189-133
2-15
Gama de tamanhos de posição de linha única
16-30
Gama de tamanhos de posição de linha dupla
Selecione aplicações
Conectores CT AMP de 2 mm
- Equipamentos comerciais
- Máquinas industriais
- PCs
- Impressora
- Áudio
- Ar-condicionado
- Iluminação
- Em qualquer lugar, sinais ou energia são roteados
Os conectores AMP CT são uma solução de interconexão de fio a placa e fio a fio em miniatura e tem desempenho comprovado em sua capacidade de fabricação de chicote. Uma variedade de máquinas de fabricação de chicotes está disponível, desde ferramentas manuais para produção de baixo volume até máquinas automáticas de crimpagem de alta velocidade para produções de médio a alto volume. As máquinas de crimpagem automática AMP de alta velocidade são fáceis de operar, eliminando a necessidade do trabalho tedioso de trocar peças dentro do equipamento para se adaptar às mudanças nos estilos de chicotes. Existem dois tipos de carcaças disponíveis, inclusive crimpagem e MT (Mass Terminated, Terminação em massa), pré-carregadas com contatos de deslocamento de isolamento. A caixa ou os cabeçalhos cobertos são altamente resistentes à escavação no acoplamento/desacoplamento.
![Conectores de terminação em massa (MT)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mass-terminal-mt-connector.jpg)
![Contatos de crimpagem](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-contact.jpg)
![Invólucros de crimpagem](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-housing.jpg)
![Cabeçotes de fileira dupla](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-dual-row.jpg)
Conectores CT AMP de 2 mm
Opções de linha de produtos
-
Conectores de terminação em massa (MT)
Carcaças laterais de cabo que são pré-carregadas com contatos IDC 24~28 AWG
-
Contatos de crimpagem
Contatos que devem ser carregados nos invólucros de crimpagem AWG 22~30
-
Invólucros de crimpagem
Carcaças laterais de cabo que são pré-carregadas com contatos de crimpagem
-
Cabeçalhos de encaixe de linha única
Cabeçalhos laterais de encaixe da placa compatíveis com carcaças MT ou de crimpagem. Os cabeçalhos de encaixe de fileira única estão disponíveis de 2 a 15 configurações de posição, ângulo reto e vertical. Versões de montagem em superfície e de furo vazado disponíveis. Montagem em painel e configurações de suspensão livre disponíveis.
-
Cabeçalhos de encaixe de fileira dupla
Cabeçalhos laterais de encaixe da placa que devem ser usados com um suporte cativante e carcaças compatíveis. Os cabeçalhos de encaixe de fileira dupla estão disponíveis de 16 a 30 configurações de posição, ângulo reto e vertical. Versões de montagem em superfície e de furo vazado disponíveis.