Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Características do Produto

Gaveta de baixa potência

  • Acrescentam uma extremidade dianteira forte e durável aos chicotes de fios CT e mini CT
  • Suportam maior quantidade de ciclos de acoplamento com seus contatos banhados a ouro e invólucros de serviço pesado
  • O design evita a inserção incorreta e permite acoplamento cego

15 A

Potência

MISTO

Capacidade de energia e sinal

QUENTE

Plugável

Aplicações

Família de Gavetas de Baixa Potência da TE

  • Equipamentos empresariais e de varejo
  • Impressoras
  • Caixas eletrônicos e terminais de pagamento
  • Eletrônicos de consumo
  • Eletrodomésticos
  • Controles industriais
  • Rack e painel
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

P: A sua aplicação de fio a fio precisa de uma alta capacidade de ciclos de acoplamento?

R: A família de gavetas de baixa potência da TE oferece ciclos de acoplamento de até 10.000.

 

P: Sua aplicação requer energia e sinal mistos?
R: O portfólio de produtos híbridos de gaveta de baixa potência da TE pode oferecer energia e sinal misturados em um único sistema de conectores.

LEIA MAIS SOBRE CONECTORES DE GAVETA DE BAIXA POTÊNCIA

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  4, 5, 10

  • Número de posições  6, 8, 10, 12, 16, 20, 24

  • Número de linhas  1, 2, 3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul, Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4, 9, 15

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Com, Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF

  • Inclinação da linha central (mm) 3.7, 5, 6.6, 7

  • Inclinação da linha central (in) .148, .196, .197, .259, .276

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 31.62, 39, 51.2, 61.2, 71.2, 81.28, 91.2

  • Comprimento do conector (in) 1.245, 1.535, 2.02, 2.41, 2.8, 3.2, 3.59

  • Altura do conector (in) .85, 1.035, 1.181

  • Largura do conector (mm) 21.59

  • Tamanho do fio (AWG) 14 – 24, 22 – 26

  • Largura do conector  21.59 mm [ .85 in ]

  • Altura do conector (mm) 21.6, 26.3, 30

  • Altura do conector (in) .85, 1.035, 1.181

  • Espaçamento entre linhas (mm) 7.14, 7.84, 9.9, 13.3

  • Espaçamento entre linhas (in) .281, .309, .389, .524

  • Tamanho do fio (mm²) .22, .22 – 2.18, .12 – .4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -10 – 80, -30 – 85, -30 – 105, -20 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) 14 – 176, -4 – 248, '-22 – 185, '-22 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e caixa de papelão

  • Quantidade de embalagem  272

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7017-SD292P

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.