Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Contatos de Terminação Comum Mini

  • Dois métodos de terminação
  • IDC ou crimpagem
  • Duas opções de material de revestimento
  • Estanho ou ouro

Aplicações

  • Equipamentos comerciais
  • Máquinas industriais
  • PCs
  • Impressora
  • Áudio
  • Ar-condicionado
  • Iluminação
  • Em qualquer lugar, sinais ou energia são roteados
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Peça solta, Carretel, Tira

  • Quantidade de embalagem  100, 15000

Recursos de contato

  • Forma do contato  Retangular

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .5 mm [ .019 in ]

  • Tipo de contato  Soquete, Receptáculo

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Pré-estanho

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2, 3

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 500

  • Tensão de operação (VAC) 50

  • Tensão de operação (VDC) 50

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  .85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 28 – 24

  • Tamanho do fio (mm²) .08 – .2, .08 – .21, .08 – .25

  • Tamanho do fio (CMA) 158.8 – 404

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7053-C7671

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.