Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a painel, Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50
-
Resistência do isolamento (MΩ)
500
-
Tensão de operação (VAC)
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul, Branco
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Retenção
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
Nylon 66
-
Inclinação da linha central
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
.85 – 1.05 mm [ .033 – .041 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24, 25.55, 27, 28.5, 30, 31.5
-
Comprimento do conector (in)
.177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .65, .709, .767, .768, .827, .886, .945, 1.006, 1.063, 1.122, 1.181, 1.24
-
Tamanho do fio (AWG)
30 – 24
-
Largura do conector
3.6 mm [ .141 in ]
-
Altura do conector
6 mm [ .236 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .22
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Saco, Tubo
-
Quantidade de embalagem
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7053-H8172