Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
-
Tensão de operação (VDC)
600
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Orientação de contato
Reto
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Semibrilhante
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
2 – 3, 5 – 8
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
2 – 3, 30, 200
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Semibrilhante
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm)
.02, 1.27, 5 – 8
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µin)
1, 5 – 8, 50
-
Espessura de material de subplaca de contato (µm)
1.27, 2 – 3
-
Espessura de material de subplaca de contato (µin)
50
-
Diâmetro do pino compatível
3.18 mm [ .125 in ]
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro, Prata
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Ouro flash, Prata
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Tamanho do contato
Tamanho 8
-
Material base de contato
Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
50
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Encaixe
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
10 – 8, 14 – 12
-
Tamanho do fio (mm²)
2 – 3, 5 – 8
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão, Carretel, Carretel
-
Quantidade de embalagem
100, 1500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-A17