Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão
Kit de grampo de cabo
Características do corpo
-
Material do produto primário
Termoplástico
-
Cor do produto primário
Preto
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
1-3/8-18, 15/16-20, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Compatível com forma de conector
Circular
Dimensões
-
Diâmetro da entrada do cabo (mm)
8.3, 11.5, 11.51, 17.86
-
Diâmetro da entrada do cabo (in)
.329, .453, .703
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
11, 13, 17, 23
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0, UL 94V-1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Individual
-
Quantidade de embalagem
100
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-C83998A