Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão
Kit de grampo de cabo
Características do corpo
-
Material do produto primário
Náilon, Termoplástico
-
Cor do produto primário
Preto
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
1-3/8-18 UNEF-2B, 15/16-20 UNEF-2B, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto, Ângulo reto
-
Compatível com forma de conector
Circular
Dimensões
-
Diâmetro da entrada do cabo (mm)
8.36, 11.51, 17.86, 28.58
-
Diâmetro da entrada do cabo (in)
.329, .453, .703, 1.125
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
11, 13, 17, 23
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel, Individual, Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem
1, 75, 100, 200, 250, 800
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-C83998B