Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a painel
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Tipo da estrutura do conector circular
Tudo de plástico
Recursos de configuração
-
Número de posições
13, 16, 22
-
Número de posições de energia
2, 4, 5
-
Número de posições de sinal
8, 12, 20
-
Numeração reversa
Sem
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
600
-
Tensão de operação (VAC)
600
Recursos de contato
-
Gênero Reverso
Não
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Proteção de contato
Com
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
1-3/8 - 18 UNEF-2A
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Acoplamento roscado
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Cor do invólucro
Preto
-
Material do invólucro
Náilon, Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF, PA 6.6 GF
-
Tamanho da estrutura do conector circular
23
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Resistência a fluidos
Nenhum
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 100, 150
-
Método de embalagem
Pacote, Pacote, Padrão, Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-C83998CC