Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector
Tampa de selo
Características do corpo
-
Material de selo
Elastômero, Neoprene
-
Material de revestimento do produto primário
Placa de zinco com cromato não hexavalente
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
PBT, Termoplástico, Óxido de polifenileno
Acessório mecânico
-
Recurso de retenção de componentes
Alça de plástico, Corrente de contas metálicas
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector
Circular
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
11, 13, 17, 23
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Saco
-
Quantidade de embalagem
100
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-C83998HH