Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a painel
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Tipo da estrutura do conector circular
Tudo de plástico
-
Recursos de configuração
-
Número de posições
10, 14
-
Número de posições de energia
0
-
Número de posições de sinal
10, 14
-
Numeração reversa
Sem
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Recursos de contato
-
Gênero Reverso
Não, Sim
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13
-
Proteção de contato
Com
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca
1 1/18-18 UNEF-2A, 1 1/4-18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF, 15/16-20 UNEF – 2A
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Acoplamento roscado
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Cor do invólucro
Preto
-
Material do invólucro
Náilon, Poliamida
-
Tamanho da estrutura do conector circular
18, 20
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
14 – 24
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – 2
-
Comprimento da montagem (mm)
30.48, 30.73, 39.62, 41.15, 41.66, 41.78
-
Comprimento da montagem (in)
1.2, 1.21, 1.56, 1.62, 1.64, 1.645
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Resistência a fluidos
Nenhum
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1, 200, 300
-
Método de embalagem
Pacote, Pacote
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-C83998N