Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector
Interfacial, Periférico, Selo de entrada do fio
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não, Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Tipo da estrutura do conector circular
Tudo de plástico
Recursos de configuração
-
Número de posições
3
-
Número de posições de energia
3
-
Número de posições de sinal
0
-
Numeração reversa
Com, Sem
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Recursos de contato
-
Gênero Reverso
Sim
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Proteção de contato
Com
Acessório mecânico
-
Código de Polarização
A
-
Tamanho da rosca
15/16-20 UNEF – 2A
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Acoplamento roscado
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Cor do invólucro
Preto
-
Material do invólucro
Náilon, Náilon (resistente a UV), Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF
-
Tamanho da estrutura do conector circular
17
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.41 – 5.21, 3.81 – 6.73, 3.96 – 6.6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.015 – .26, .095 – .205, .15 – .265, .156 – .26
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Resistência a fluidos
Imersão
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
24, 100
-
Método de embalagem
Bandeja, Pacote, Pacote, Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-C83998U