Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Orientação de contato
Reto
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Brilhante, Fosco
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µin)
30
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diâmetro do pino compatível
1.57 mm [ .062 in ]
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Ouro
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Tamanho do contato
Tamanho 16
-
Material base de contato
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com, Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Encaixe
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.89 – 1.4, 1.02 – 1.57, 1.22 – 1.65, 1.4 – 2.24, 2.03 – 2.67
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.035 – .055, .04 – .062, .048 – .065, .055 – .088, .08 – .105
-
Tamanho do fio (AWG)
14, 18, 18 – 16, 24 – 20, 28 – 24
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .24, .081, .2 – .6, .8 – 1.4, 2, 2 – 2.15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -55 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Marcas de identificação
-
Código de cor de contato
Amarelo/Vermelho, Azul, Azul/Azul, Vermelho, Vermelho/Vermelho, Violeta/Azul
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Carretel, Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem
500, 900, 950, 1000, 4000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-T98