Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de contato
-
Tipo de barril
Aberto
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Orientação de contato
Reto
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante
-
Forma do contato
Redondo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.76, 1.02, 2.03, 5
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
.197, 30, 40, 80
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Brilhante
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm)
.076, 1.02, 2.03, 5
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µin)
.197, 3, 40, 80
-
Espessura de material de subplaca de contato (µm)
.76, 1.27
-
Espessura de material de subplaca de contato (µin)
30, 50
-
Diâmetro do pino compatível
1.57 mm [ .062 in ]
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho, Metal precioso, Ouro
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho, Ouro flash
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Tamanho do contato
Tamanho 16
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Encaixe
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.89 – 1.4, 1.1 – 1.8, 2 – 2.5, 2.01 – 2.49
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.035 – .055, .043 – .07, .043 – .071, .078 – .098, .079 – .098, .08 – .1, .08 – 1
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 15, 18 – 16, 24 – 20, 26 – 24
-
Tamanho do fio (mm²)
.12 – .2, .12 – .24, .2 – .5, .75 – 1.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 150, -55 – 90
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 194, -67 – 302
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Marcas de identificação
-
Código de cor de contato
Amarelo, Azul
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL, VDE
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Peça solta, Saco
-
Quantidade de embalagem
200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-T98D