Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de emenda  Emenda

  • Tipo de emenda  Conector de emenda tipo luva

  • Selável  Não

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

Recursos de configuração

  • Configuração de emenda  Único para Único

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 17.871, 32.538

  • Características da emenda  Serrilhada

  • Cor do produto primário  Cinza

Recursos de contato

  • Espessura do revestimento do terminal (µin) 150

  • Material de revestimento terminal  Estanho

  • Material base de contato  Cobre

  • Tipo de barril  Fechado

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Sem

Dimensões

  • Diâmetro externo (in) .717, .802, .856, .936, 1.011, 1.08, 1.204, 1.316, 1.42, 1.518, 1.694

  • Tamanho do fio (AWG) 2, 4/0, 2/0, 1/0, 3/0

  • Diâmetro interno do barril (mm) 9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 35.56

  • Diâmetro interno do barril (in) .372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.4

  • Tamanho do fio (kcmil) 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800

  • Tamanho do fio (CMA) 119500 – 150500, 150500 – 190000, 375000 – 450000, 190000 – 231000, 52600 – 83700, 950000 – 1125000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 325000 – 375000, 231000 – 275000, 450000 – 550000, 83700 – 119500, 275000 – 325000, 550000 – 650000

  • Comprimento do produto (mm) 26.67, 31.5, 35.05, 38.61, 41.91, 45.47, 49.02, 52.32, 55.88, 61.21, 66.29, 67.06, 70.87, 72.14, 75.18, 83.06, 84.07, 91.95

  • Comprimento do produto (in) 1.05, 1.24, 1.38, 1.52, 1.65, 1.79, 1.93, 2.06, 2.2, 2.41, 2.61, 2.64, 2.79, 2.84, 2.96, 3.27, 3.31, 3.62

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E13288

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  25, 50

  • Método de embalagem  Caixa

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM74-AM74I

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo