Os invólucros de receptáculos AMPSEAL são ambientalmente vedados e estão disponíveis em arranjos de 8, 14, 23 e 35 cavidades. Eles aceitam contatos tamanho 1,3 mm (até 17 amperes em ouro, até 8 amperes em estanho) e apresentam um engate integrado para acoplamento.
Tipo de conector e invólucro :Alojamento para terminais fêmeas, Plugue
Diâmetro do pino compatível (mm):1.3
Diâmetro do pino compatível (in):.05, .051
Sistema de conectores :Fio a dispositivo, Fio a painel, Fio a placa
Inclinação da linha central (mm):4
Inclinação da linha central (in):.157, .16
Disponivel de
Visão geral
Os invólucros de receptáculo AMPSEAL estão disponíveis em várias opções de cores chave para fácil acoplamento.
Invólucros de receptáculo
AMPSEAL
O sistema de conectores AMPSEAL oferece invólucros de receptáculo capazes de suportar temperaturas extremas e umidade, incluindo altas temperaturas de até 125 °C com contatos banhados a ouro.
Esse sistema é projetado para aplicações elétricas no motor ou na transmissão, sob o capô, para unidades de controle de energia, anteparos, no chassi ou na cabine de veículos pesados.
Principais características dos invólucros de receptáculo AMPSEAL
Aceitam o tamanho de contato 1,3 mm (até 17 amperes em ouro, até 8 amperes em estanho)
16-24 AWG (1,25-0,20 mm2)
Arranjos de 8, 14, 23 e 35 cavidades
Montagem em PCI
Invólucro retangular em termoplástico
Engate integrado para acoplamento
Uma trava de cunha integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
Conheça nossos robustos conectores AMPSEAL para aplicações de ambientes adversos de cabo a placa. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.
R: Os conectores AMPSEAL fornecem confiabilidade robusta e vedação ambiental. Eles estão disponíveis em plugues de cabo e blocos de montagem em PCI projetados para suportar aplicações de alta temperatura sob o capô.
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos, empilhadeiras, motocicletas e geração de energia.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Conector misto e híbrido Não
Forma do conector e invólucro Retangular
Tipo de conector e invólucro Alojamento para terminais fêmeas, Plugue
Sistema de conectores Fio a dispositivo, Fio a painel, Fio a placa
Selável Sim
Recurso de bloqueio primário Integrado ao alojamento
Conector e contato terminam para Fio e cabo
Recursos de configuração
Posição da Cavidade vazia 6
Número de posições 8, 14, 23, 35
Número de linhas 3
Características elétricas
Tensão de operação (VDC)159, 250
Tensão de operação (VAC)250
Arquitetura de tensão nominal (V)90, 250
Características do corpo
Ângulo de saída do cabo 180°
Cor do produto primário Azul, Cinza, Laranja, Natural, Preto
Código do conector 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E
Recursos de contato
Tipo de contato Soquete
Tamanho do contato 1.3 mm, AMPSEAL 1.3 mm
Diâmetro do pino compatível (mm)1.3
Diâmetro do pino compatível (in).05, .051
Corrente de contato nominal (máx) (A)8, 17
Acessório mecânico
Alinhamento de compatibilidade Com
Garantia da posição do terminal Não, Sim
Tipo de alinhamento de compatibilidade Chaveado
Alívio de tensão Adicionar por acessório, Sem
Tipo de montagem do conector Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
Material do invólucro PBT, PBT GF
Inclinação da linha central (mm)4
Inclinação da linha central (in).157, .16
Dimensões
Largura do produto (mm)33.6, 38.3
Largura do produto (in)1.323, 1.5
Altura do conector (mm)34.5, 34.6
Altura do conector (in)1.35, 1.362
Espaçamento entre linhas 4 mm [ .157 in ]
Comprimento do produto (mm)27.4, 35.4, 47.4, 63.4
Comprimento do produto (in)1.08, 1.394, 1.866, 2.496
Condições de uso
Temperatura de operação (máx) (°C)105, 125
Temperatura de operação (máx) (°F)221, 257
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)-40 – 125, -40 – 105
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)-40 – 221, -40 – 257
Operação/Aplicação
Aplicação do circuito Energia
Normas da indústria
Classificação de inflamabilidade UL UL 94V-0
Classificação IP IP67, IP69K, IP6K7, IP6K9K
Características da embalagem
Método de embalagem Bandeja, Bandeja/Caixa, Caixa e Bandeja, Pacote
Quantidade de embalagem 28, 56, 280
Outro
Útil Sim
Garantia de Posição do Conector capaz Não, Sim
Número de referência
Número interno da TECAT-AM78-CH8172
Materiais relacionados
Catalog
Série de conectores AMPSEAL (inglês)Os conectores AMPSEAL são projetados para aplicações de ambientes adversos de cabo a placa. Vedados ambientalmente para obtenção de confiabilidade robusta, esses conectores estão disponíveis em plugues de cabo e blocos de montagem em PCI projetados para suportar temperatura e umidade extremas, incluindo aplicações sob o capô de alta temperatura.
Seletor de conectores (inglês)O Seletor de conectores é um guia de referência para nossos conectores elétricos de transporte industrial e comercial.
Flipbook Catalog
Transporte industrial e comercial - Terminais e conectores (em inglês)Nosso catálogo flipbook de terminais e conectores de transporte industrial e comercial apresenta contatos, ferramentas e acessórios das séries AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN circular, DEUTSCH, LEAVYSEAL Superseal 1.0 e conectores vedados para serviços pesados.