Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
As ferramentas de remoção AMPSEAL 16 ajudam a desviar a lingueta de retenção de contato para facilitar a remoção.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Ferramenta de Extração

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Vermelho

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  2, 2000

  • Método de embalagem  Caixa, Saco

Outro

  • Útil  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7801-T618

Materiais relacionados

AMPSEAL 16, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.