Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
A tubulação termo retrátil de isolamento de parede média MWJS proporciona um excelente desempenho elétrico e longa vida útil.

Nossas juntas termo retráteis Raychem APKJ São projetados para cabos solares isolantes sem blindagem, de núcleo único a 5 núcleos, até 3 kV. Com três tamanhos cobrindo uma ampla gama de diâmetros externos de isolamento de cabos (de 12 mm a 63 mm), esses tubos altamente retráteis oferecem excelente desempenho de vedação. O uso do mástique S1061 de alto desempenho de vedação garante proteção confiável para conexões de cabos solares.

Instale facilmente nossas juntas Raychem APKJ no campo com uma tocha a gás ou ar quente. O APKJ apresenta tubos de isolamento de parede média termo retráteis (MWJS) de alto desempenho com uma classificação de temperatura contínua de até 105 °C (221 °F), garantindo um excelente desempenho mecânico e elétrico.

As juntas Raychem APKJ são testadas de acordo com a JB/T 7830-2006, garantindo décadas de vida útil

barra laranja

Principais Características

  • Seleção simplificada do tipo de produto
  • Desempenhos elétrico e mecânico excelentes no campo
  • Temperatura de operação contínua com classificação para até 105 °C (221 °F) 
  • Alta taxa de retração, cobrindo uma ampla gama de aplicações, para diâmetros externos de isolamento de cabos de 12 mm a 63 mm
barra laranja
barra laranja
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Nós fornecemos três tamanhos para abranger toda a gama convencional de diâmetros de cabo.

Resposta: Nossas juntas termo retráteis Raychem APKJ podem ser usadas para cabos solares com diâmetro externo de 12 mm a 63 mm.

 

Pergunta: Quantos tamanhos de junta termo retrátil Raychem APKJ estão disponíveis?

Resposta: Nós fornecemos três tamanhos para abranger toda a gama convencional de diâmetros de cabo.

 

Pergunta: Para quantos núcleos de cabo as juntas termo retráteis Raychem APKJ 1,8/3 kV podem ser usadas?

Resposta: Nossas juntas termo retráteis Raychem APKJ 1,8/3 kV são adequadas para 1 a 5 núcleos de cabos convencionais.

 

Pergunta: São necessárias ferramentas especiais para instalar as juntas termo retráteis Raychem APKJ?

Resposta: Não, elas podem ser facilmente instaladas usando ar quente ou uma tocha.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Sistema de Material  Poliolefina reticulada

  • Vida útil  Ilimitado

  • Selo de cabo  Mástique

  • Comprimento da terminação (mm) 500

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  AL-Tape

Recursos de configuração

  • Número de fios de ramificação (Max)  5

  • Número de Núcleos  4 – 5

  • Número de fios principais (Max)  5

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 3

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Vermelho

  • Material de Isolamento  XLPE/EPR

Características da habitação

  • Armação  Fita de aço

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 30 – 63, 12 – 28, 20 – 35

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.181 – 2.48, .787 – 1.378, .472 – 1.102

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  JB/T 7830-2006

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Uso do produto  Acessório de articulação de cabos

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-APKJ

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo