Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato
1 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC), 1 Forma C (CO), 2 Forma A (NO), 2 Forma C (CO), 4 Forma C (CO), 6 Forma C (CO), 6 formato A (NA)
-
Número de contato dos polos
2, 4, 6
-
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
2, 28, 58, 110, 150, 220, 325, 550, 700, 890, 1700, 3200, 4700, 7600, 15000, 20900
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
.2, 2, 5
-
Tensão de entrada (VAC)
30, 125, 250
-
Tensão de entrada (VDC)
36, 150, 250
-
Tensão nominal de contato (VAC)
30, 36, 125
-
Tensão nominal de contato (VDC)
150, 36
-
Potência nominal da bobina CC (mW)
66, 140, 200, 272, 400, 450, 602, 620, 647, 654, 682, 692, 727, 747, 766, 806, 845, 893, 948, 1008
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
5, 12, 24, 48, 60, 110
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125
-
Classificação atual de contato (A)
0,2, 1, 1.25, 2, 3, 5
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
30, 36, 125
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
36, 150
-
Consumo de energia (mW)
800
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000, 1000000, 10000000
-
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
1000, 500
-
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
.2, 2, 5
-
-
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF)
-14.2 dB a 900 MHz, -18 dB a 900 MHz, -20.7 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz, -31.8 dB a 100 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.12 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz, -.97 dB a 900 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
Recursos de contato
-
Material de contato
Ag, Ouro flash, AgNi+Au, Níquel, Níquel-paládio, Níquel-titânio, Ouro F
-
Material de revestimento de contato
Liga de AgNi, Ouro flash, Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel�
Plug-In
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Soquete
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Parafusos de montagem
Dimensões
-
Altura do produto
30 mm [ 1.18 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
24, 30
-
Comprimento do produto (in)
.944, 1.18
-
Largura do produto
19 mm [ .748 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 70
-
-
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho
Padrão
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-C8422B