As barras TB de Montagem em Superfície BUCHANAN WireMate foram projetadas para clientes que buscam utilizar um conjunto PCI de montagem em superfície completa. As barras estão disponíveis em linhas centrais de 3,5 mm e 5,0 mm, com e sem plugues de retenção.
Conector e contato terminam para:Placa de circuito impresso
Disponivel de
Visão geral
Nossa série TB de montagem em superfície do conector BUCHANAN WireMate é uma solução plugável de duas peças projetada para aplicações de iluminação e automação predial. Os plugues compatíveis estão disponíveis em configurações verticais ou de ângulo reto, em tamanhos de posição de 2 a 12 polos. Esses produtos foram projetados para clientes que queiram migrar para placas de circuito impresso SMT completas ou que procurem um produto capaz de soldagem por refluxo.
Vantagens
As barras de montagem em superfície possibilitam a soldagem por refluxo simples e a montagem PCI mais rápidas
As características de retenção garantem a montagem PCB segura