Os receptáculos da série TB de montagem em superfície BUCHANAN WireMate foram projetados com a tecnologia de grampo de gaiola crescente tendo em vista a segurança de fio máxima. Os receptáculos estão disponíveis em linhas centrais de 3,5 mm e 5,0 mm, além de múltiplos ângulos de entrada do fio.
Tipo de conector do bloco de terminais:Receptáculo
Número de linhas:1
Tensão de operação(VAC):300
Conector e contato terminam para:Fio e cabo
Aplicação do circuito:Energia
Disponivel de
Visão geral
Nossa série TB de montagem em superfície do conector BUCHANAN WireMate é uma solução plugável de duas peças projetada para aplicações de iluminação e automação predial. Os plugues compatíveis estão disponíveis em configurações verticais ou de ângulo reto, em tamanhos de posição de 2 a 12 polos. Esses produtos foram projetados para clientes que queiram migrar para placas de circuito impresso SMT completas ou que procurem um produto capaz de soldagem por refluxo.
Vantagens
Os receptáculos de montagem em superfície possibilitam a solda por refluxo simples e o conjunto PCB mais rápidos
As características de retenção garantem a montagem PCB segura