Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Nossa tubulação de isolamento de barramento BBIT Raychem fornece proteção flashover de até 35 kV.

Particularmente útil em espaços confinados, nossa tubulação de isolamento de barramento BBIT Raychem pode ser usada em barramentos circulares e retangulares de cobre ou alumínio. Quando o calor é aplicado, a tubulação se retrai confortavelmente sobre o perfil do barramento, garantindo que a espessura de parede mínima necessária seja obtida. Ela pode ser instalada facilmente durante a produção em larga escala usando um forno, ou no campo usando uma tocha a gás ou ar quente. Essa tubulação de isolamento de barramento é fabricada a partir de um polímero de base não-halógena que tem um excelente desempenho em ambientes de alta tensão e reduz consideravelmente os efeitos nocivos e corrosivos em situações de incêndio. O uso desta tubulação permite aos projetistas de equipamentos a liberdade de reduzir o espaçamento de ar entre os barramentos, como na fabricação de painéis comutadores onde o espaço é escasso. 

barra

Principais Características

  • Isolamento excepcional e confiabilidade a longo prazo mesmo a temperaturas de operação continuamente altas
  • Adequada para uso interno e externo
  • Excelentes propriedades antirrastreamento
  • Retardante de chama e livre de halogênio
  • Boa emissividade térmica
  • Vida útil longa e pode ser armazenada a temperaturas de até 50 °C sem perda de desempenho
  • Em conformidade com REACH e RoHS
  • Aprovação UL
barra
barra
  1. Vídeo de instalação da tubulação isolante para barramentos (em inglês)

Saiba como instalar a tubulação BBIT termo retrátil para paredes espessas Raychem da TE Connectivity. Particularmente útil em espaços confinados, a tubulação BBIT pode ser usada tanto em barramentos circulares quanto retangulares de cobre ou alumínio.

  • Tecnologia termo retrátil para aplicações de energia (inglês)

barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A tubulação de isolamento de barramento Raychem BBIT da TE faz parte do programa de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossa tubulação de isolamento de barramento, em conjunto com as Soluções de Proteção de Vida selvagem e Patrimônio, faz parte de nosso cronograma de treinamento. Saiba mais em TE.com/trainingcenter

 

Pergunta: :Do que é feita a tubulação de isolamento de barramento?

Resposta: Nossa :tubulação de isolamento de barramento é feita com nosso material de polímero termoplástico Raychem especialmente formulado que se retrairá confortavelmente sobre o perfil do barramento garantindo que a espessura mínima de parede necessária seja obtida. Este material é não halógeno, com bom desempenho em ambientes de alta tensão e reduz os efeitos nocivos e corrosivos em caso de incêndio.

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens da tubulação de isolamento de barramento?

Resposta: Nossa tubulação de isolamento de barramento fornece proteção flashover de até 35 kV. Também permite reduzir o espaçamento de ar entre os barramentos na fabricação de gabinetes de comutadores, para produtos mais compactos.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 36

Características do corpo

  • Material do produto primário  Poliolefina

  • Cor do produto primário  Vermelho

  • Razão de encolhimento  2.5:1

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 25, 40, 65, 100, 150, 175

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .984, 1.57, 2.55, 3.93, 5.9, 6.88

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 10, 16, 25, 40, 60, 80

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .393, .629, .984, 1.57, 2.36, 3.14

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 125

Operação/Aplicação

  • Equipamento  Barras de barramento

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BBIT

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.