Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Existem inúmeros designs de capa disponíveis para caber uma ampla variedade de reclosers. A TE também oferece tubulação e mangueira de linha para isolar os cabos, bem como as capas BCAC para proteger os surtos de iluminação em unidades de recloser. 

O design articulado de uma peça é fácil e rapidamente instalado em torno das saias superiores e fixado usando os pinos de pressão fornecidos para garantir anos de serviço confiável. A tampa pode ser reinserida devido à necessidade de manutenção e, em seguida, reutilizada, reduzindo assim os custos gerais de vida útil.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Proteção confiável de paralisação
  • Polímero interligado robusto e sem rastreamento
  • Classificado para reclosers de 35 kV
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de produto de cobertura isolante LV/MV  Capa

  • Tipo de isolador/ANSI  Polímero ou Porcelana

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Material do isolador  Porcelana

  • Cor do produto primário  Cinza

  • Material do produto primário  Poliolefina

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (mm) 198.12, 215.9

  • Faixa de diâmetro da saia externa do isolador (in) 7.8, 8.5

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (mm) 44.45 – 95.25, 50.8 – 114.3

  • Faixa de diâmetro do núcleo do isolador (in) 2 – 4.5, 1.75 – 3.75

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Overhead, Substation

  • Equipamento  Buchas/isoladores

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BCIC-RECC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo