Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O transdutor de pressão com montagem em placa 4515 foi construído usando-se os circuitos de condicionamento do sensor CMOS mais recentes para criar um transdutor de baixo custo e alto desempenho projetado para atender às exigências mais rigorosas dos clientes OEM.  O MS4515 é totalmente calibrado e tem a temperatura compensada com uma TEB (Total Error Band, Faixa de erro total) inferior a 1,0% em relação à faixa compensada. O sensor opera  com base em uma  única fonte de 3,3 ou 5,0 VCC e requer um único  componente externo  tendo em vista o funcionamento indicado. O transdutor de cerâmica reforçado está disponível nas versões de abertura lateral, abertura superior  e montagem de coletor e pode medir a pressão ou diferencial de 2 a 30 polegadas H2O. As aberturas de pressão farpadas de 1/8" são seguramente compatíveis com uma tubulação de 3/32". 

Vantagens

  • Transdutores de pressão montados em PCB 
  • Pressão varia de 2 a 30 polegadas H2
  • Saída analógica ratiométrica amplificada 
  • Tipos de pressão do diferencial e da medição
  • Temperatura compensada 
  • Tensão de alimentação de 3,3 V ou 5,0 VCC
  • Aberturas de pressão farpadas 
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Os sensores da pressão com montagem em placa são usados em dispositivos médicos?

Aplicações como dispositivos de pressão contínua positiva das vias aéreas usam sensores da pressão com montagem em placa para monitorar a pressão da medição, a pressão do diferencial e a pressão do vácuo para aumentar o desempenho do sistema.  Saiba como sensores como MS4515 são usados em aplicações CPAP.

 

Como sensores como o MS4515 são usados em aplicações de drone?

Para obter mais informações sobre sensores em drones, consulte a observação de aplicação: Sensores para drones.

 

O MS4515 está disponível com um sinal de saída digital?

Para aplicações de saída digital, consulte o sensor da pressão da série MS4515DO.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo do trecho  Montagem através de orifício

  • Encapsulamento do sensor  8 pin DIL

  • Pressure Sensor Type  Analog Pressure Sensor Modules

  • Tipo de pressão  Diferencial, Medição

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 3

  • Supply Voltage Range (V) 3.3, 5

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 9.9, 17.4

  • Largura do produto (in) .389, .685

  • Comprimento do produto  12.7 mm [ .5 in ]

  • Altura do produto (mm) 7.2, 19.5

  • Altura do produto (in) .283, .767

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Pressão (inH2O) 2, 4, 5, 10, 30

  • Faixa de pressão de prova  300 psi

  • Output Signal Type  10 - 90% Vdc, 10 – 90% Vdc, 5 - 95% Vdc

  • Precisão de pressão  ±0.25% Span

Características da embalagem

  • Estilo de pacote  Porta dupla, Porta Superior

Outro

  • Opções de sensor  Revestimento de Gel, Sem opção

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0040

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto