Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
6 pin DIL
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
12
Dimensões
-
Comprimento do produto
15.2 mm [ .598 in ]
-
Largura do produto
21.2 mm [ .834 in ]
Condições de uso
-
Pressão
1.034 bar [ 15 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
90mV
-
Precisão de pressão
±0.15% Span Non-Linearity
Outro
-
Opções de sensor
Sem revestimento
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-BLPS0050