Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Particularmente útil em espaços confinados, nossa tubulação termorretrátil de barramento BPTM da Raychem pode ser usada em barramentos circulares e retangulares de cobre ou alumínio. Quando o calor é aplicado, a tubulação se retrai confortavelmente sobre o perfil do barramento, garantindo que a espessura de parede mínima necessária seja obtida. A tubulação termorretrátil de barramento pode ser instalada facilmente durante a produção em larga escala usando um forno, ou no campo usando uma tocha a gás ou ar quente.

A tubulação termorretrátil de barramento é fabricada a partir de um polímero de base não-halógena que tem um alto desempenho em ambientes de alta tensão e reduz consideravelmente os efeitos nocivos e corrosivos em situações de incêndio.

O uso desta tubulação permite aos projetistas de equipamentos a liberdade de reduzir o espaçamento de ar entre os barramentos, como na fabricação de painéis comutadores onde o espaço é escasso. A tubulação de barramento fornece proteção contra flashover de até 25kV.

barra

Principais características

  • Isolamento excepcional e confiabilidade a longo prazo mesmo a temperaturas de operação continuamente altas
  • Adequada para uso interno e externo
  • Excelentes Propriedades antirrastreamento
  • Retardante de chama e livre de halogênio
  • Boa emissividade térmica
  • Vida útil longa e pode ser armazenada a temperaturas de até 50 °C sem perda de desempenho
  • Em conformidade com REACH e RoHS
  • Aprovação UL
barra
barra
  1. Como instalar o BPTM Raychem da TE

Assista ao nosso vídeo para saber mais sobre como instalar nossa tubulação de isolamento de barramento (BPTM).

barra
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: A tubulação termorretrátil de barramento Raychem BPTM da TE faz parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossa tubulação termorretrátil de barramento BPTM faz parte de nosso cronograma de treinamento de soluções de proteção de vida selvagem e patrimônio. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Do que é feito a tubulação termorretrátil de barramento?

Resposta: A tubulação termorretrátil de barramento é feita de um material de polímero termoplástico especialmente formulado que se retrairá confortavelmente sobre o perfil do barramento garantindo que a espessura mínima de parede necessária seja obtida. Este material é não halógeno, com bom desempenho em ambientes de alta tensão e reduzindo os efeitos nocivos e corrosivos em caso de incêndio. 

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens da tubulação termorretrátil de barramento?

Resposta: Nossa tubulação termorretrátil de barramento Raychem pode ser instalada facilmente durante a produção em larga escala usando um forno, ou no campo usando uma tocha a gás ou ar quente. A tubulação BPTM pode ser instalada em barramento retangular ou circular, em cobre ou alumínio.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Heat Shrink

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 25

Características do corpo

  • Material do produto primário  Poliolefina

  • Cor do produto primário  Vermelho

  • Razão de encolhimento  2.5:1

Dimensões

  • Diâmetro interno expandido (mín) (mm) 15, 30, 50, 75, 100, 120, 175, 205, 235

  • Diâmetro interno expandido (mín) (in) .59, 1.18, 1.96, 2.95, 3.93, 4.72, 6.88, 8.07, 9.25

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (mm) 6, 12, 20, 30, 40, 50, 70, 110, 130

  • Diâmetro interno recuperado (máx) (in) .236, .472, .787, 1.18, 1.57, 1.96, 2.75, 4.33, 5.11

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 125

Operação/Aplicação

  • Equipamento  Barras de barramento

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BPTM

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo