Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação auxiliar  8-32 UNF-2A, Fio - Conector

  • Tipo de conexão da terminação principal  Parafuso 3/8-24 UNF-2A, Parafuso 1/4-28 UNF-2A

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  8-32 UNF-2A, Conector

Recursos de configuração

  • Número de contato dos polos  3

  • Disposição de contato  3PST-NO-DB, 3PST

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Contactor

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CA

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 175, 250, 350

  • Tensão nominal da bobina (VAC) 115

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Chassi

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Não conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BR-AC-CONT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo