Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Listagem de produtos
Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.
Disponivel de
Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo BSM consistem em um corpo estanhado, cabeças de parafuso de cisalhamento e insertos para tamanhos de condutores pequenos. Feitos de liga de alumínio especial, esses parafusos de contato são parafusos de cisalhamento duplo com cabeças sextavadas. Os parafusos são tratados com um agente altamente lubrificante. Os parafusos de contato são irremovíveis uma vez que suas cabeças tenham sido cortadas. O corpo do talão é feito de uma liga de alumínio estanhado de alta resistência tênsil. A superfície interna dos orifícios do condutor é ranhurada. Os conectores são chanfrados nas bordas e disponíveis com ou sem barreira de óleo (como tipos bloqueados e desbloqueados), dependendo dos requisitos da aplicação. A conexão parafusada aqui apresentada foi desenvolvida especificamente para uso em acessórios para cabos de média tensão até 42 kV. Elas também podem ser usadas na faixa de 1 kV. Antes de usar conectores mecânicos em acessórios para cabos, confirme se eles são adequados para a aplicação específica e, se necessário, consulte nossos especialistas.
Para instalar o conector de uma junta MV, verifique se o condutor está totalmente inserido no conector: não pode haver espaço entre o isolamento do cabo e o conector. Caso contrário, remova o condutor do conector e corte para corrigir o tamanho.
Pergunta: Para que os conectores mecânicos e mangas de reparo da TE são usados?
Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo podem ser usados em aplicações de baixa e média tensão para conectar ou reparar condutores de alumínio ou cobre.
Pergunta: De que os conectores mecânicos e mangas de reparo da TE são feitos?
Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo são feitos de um corpo de liga de alumínio estanhado e parafusos de cabeça de cisalhamento de liga de alumínio.
Pergunta: Como instalar os conectores mecânicos e mangas de reparo?
Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo integram parafusos de cabeça de cisalhamento, garantindo que o torque correto seja aplicado a cada parafuso e, consequentemente, a força de contato ideal é gerada para minimizar a resistência da conexão. Você só precisa de uma chave padrão para apertar os parafusos da cabeça de cisalhamento.
Pergunta: Que tamanho de condutor pode ser coberto pelos conectores mecânicos e mangas de reparo?
Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo cobrem tamanhos de condutor de 10 a 1000 mm².
Pergunta: Quanta tensão os conectores mecânicos e mangas de reparo podem suportar?
Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas reparo descritos nesta página foram desenvolvidos especificamente para uso em acessórios para cabos de média tensão de até 42 kV. Elas também podem ser usadas na faixa de 1 kV.
Pergunta: Qual é a capacidade máxima de condução de corrente dos conectores mecânicos e mangas de reparo?
Resposta: Nossos conectores mecânicos e mangas de reparo são limitados pela capacidade máxima de condução de corrente do condutor.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados