Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conjunto de cabos  SFP+

  • Tipo do conector (extremidade A)  Plugue SFP+

  • Categoria de montagem do cabo  Alta velocidade

  • Estilo do engate  Pino retrátil

  • Tipo do conector (extremidade B)  Plugue SFP+

  • Estilo de cabo  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - Redondo revestido

Recursos de configuração

  • Número de posições  4

  • Número de posições de sinal  4

  • Número de Pares  2

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 100

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 10

Características do corpo

  • Cor do cabo  Preto

  • Material de blindagem  Fita de alumínio/poliéster/alumínio/Trança de cobre estranhado

  • Equalizada  Não

  • Tipo de alívio de tensão  Sobremoldagem

  • Material da Jaqueta  PVC Flexível

  • Inflamabilidade nominal do cabo  CL2

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Sem

Características da habitação

  • Material do invólucro  Liga de zinco

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 26

  • Diâmetro do cabo externo  5.21 mm [ .205 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .129

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) .5, 1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Comprimento de montagem do cabo (ft) 1.64, 3.281, 6.562, 9.842, 13.123, 16.404, 19.685

  • Configuração do conjunto de cabos  Extremidade dupla

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-C11-H506

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.