Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do engate
Liberação da guia de tração
-
Categoria de montagem do cabo
Norma da indústria, Alta velocidade
-
Tipo de conjunto de cabos
SFP28
-
Estilo de cabo
Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue SFP28
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue SFP28
Características do corpo
-
Material da Jaqueta
PVC
-
Cor do cabo
Preto
-
Equalizada
Não
-
Inflamabilidade nominal do cabo
CL2
Características elétricas
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo (m)
1.5, 3, 1, 4, 3.5, 2.5, .5, 2
-
Comprimento de montagem do cabo (ft)
9.84, 11.48, .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 13.12
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme
Recursos de configuração
-
Número de posições
4
-
Número de Pares
2
-
Número de posições de sinal
4
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Sem halógeno
Não
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
28
-
Tamanho do fio (mm²)
.081
-
Diâmetro do cabo externo
4.62 mm [ .182 in ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C11-N490111